text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53,1
L=Hossz
600
A
26
A1
256
A2
288
A3
384
A4
416
A5
224
A6
256
A7
448
A8
480
Gyártói cikkszám
DS5321-0060EC
Löket S
600
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
100
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
A fékezett behúzású (soft-close) funkcióval rendelkező teleszkópos sínek teljes kihúzásúak, ily módon a fiók hátsó része könnyen elérhető. Korrózióálló nemesacélból készül, és ideális nagyüzemi konyhákban, laboratóriumi felszereléseknél és orvosi készülékekben. Az akár 1000 mm széles fiókok megbízható és tartós használatot garantálnak igényes követelményeket támasztó környezetben is.
Anyag

Sínek, nemesacél 1.4301.

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4034.

Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek behúzáskor csillapításra és automatikusan véghelyzetbe kerülnek. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Fékezett
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak