Teleszkópos sín teljes kihúzás nemesacél fémtiszta 21335-01-0400
- Fékezett
- Széles fiókokhoz alkalmas
- Felhasználás nagy terheléshez
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
179,14 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53,1
L=Hossz
400
A
26
A1
160
A2
192
A5
128
A6
160
A7
256
A8
288
Gyártói cikkszám
DS5321-0040EC
Löket
S
388
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
(80.000 ciklus) kg
65
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
A fékezett behúzású (soft-close) funkcióval rendelkező teleszkópos sínek teljes kihúzásúak, ily módon a fiók hátsó része könnyen elérhető. Korrózióálló nemesacélból készül, és ideális nagyüzemi konyhákban, laboratóriumi felszereléseknél és orvosi készülékekben. Az akár 1000 mm széles fiókok megbízható és tartós használatot garantálnak igényes követelményeket támasztó környezetben is.
Anyag
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek behúzáskor csillapításra és automatikusan véghelyzetbe kerülnek. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Fékezett
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.