- Kihúzható mindkét irányban
- Mini teleszkópos sín
- Könnyed futás
Leírás
Anyag
Sínek és golyókosár, nemesacél 1.4301.
A alak:
Golyók, acél.
B alak:
Golyók, nemesacél 1.4125.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyók, edzett
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A részben kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 75 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
A alak: zsírozott.
B alak: élelmiszer-minőségű kenőanyaggal.
Az élelmiszeriparban alkalmas kenőanyag (NSF H1) kerül felhasználásra.
Javasolt csavarok: M 2,6.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 1,5 mm.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 75 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
A alak: zsírozott.
B alak: élelmiszer-minőségű kenőanyaggal.
Az élelmiszeriparban alkalmas kenőanyag (NSF H1) kerül felhasználásra.
Javasolt csavarok: M 2,6.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 1,5 mm.
Hőmérséklet-tartomány
5 °C-tól 35 °C-ig
Előnyök
Könnyű futás
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Rajzi hivatkozás
1) a 80 mm hosszúságú sínek itt nem rendelkeznek furattal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.