text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
Teljesen kihúzható mindkét oldalon
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
ezüst
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
26,5
H=Magasság
80
L=Hossz
700
A
685
A1
267,5
A2
225
Gyártói cikkszám
DA4165-0070
L1
722
Löket S
700
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
250
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A kétoldalon teljesen kihúzható teleszkópos sínek esetében a kihúzási hossz megközelítőleg megegyezik a beépítési hosszúsággal. Ezáltal nagyobb kényelmet és hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírási értékeket 600 mm-es síntávolság esetében határozták meg.

Az optimális rögzítés érdekében minden rögzítési pontot ki kell használni.

A sínek nem alkalmasak vízszintes felszerelésre.

2.000 ciklus után javasolt az utánzsírozás nagynyomású kenőzsírral.

A végütközőket a megadott terhelhetőség mellett tíz cikluson keresztül, 0,8 m/s ütközési sebességgel tesztelték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak