text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
Nemesacél A2 (1.4301)
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
35
H=Magasság
80
L=Hossz
1000
A1
250
Gyártói cikkszám
DS4180-080-035-0100U
Löket S
1000
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
745
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A nagy teherbírású teleszkópos síneket extrém terhelésekre tervezték a nagy terhelésű alkalmazások területén. Rendkívül nagy mechanikai szilárdsággal rendelkeznek. Innovatív dupla T-alakú közbenső elemük az óriási erőket is biztonságosan felveszi, míg a nagy nemesacélgolyók és a robusztus golyókosár még teljes terhelés mellett is tartósan könnyű és sima futást biztosítanak. A rendszer minimálisra csökkenti a behajlásokat, és garantálja a beágyazott alkatrészek stabil, pontos mozgását. Így a sín kitűnően bevált a vonatokban és elektromos járművekben található nehéz akkumulátortartók biztonságos kihúzásakor, valamint a nagy tömegű rakományok mozgatásánál. Az automatizálási technológiában lehetővé teszi a robotok számára a nehéz alkatrészek pontos megfogását és pozicionálását. A katasztrófavédelemben és a mentőjárműveknél gondoskodik róla, hogy vészhelyzetben a nehéz műszaki berendezések gyorsan és akadálymentesen bevethetőek legyenek.
Anyag

Sínek, acél vagy rozsdamentes acél 1.4301.

Golyókosarak, nemesacél.

Golyók, nemesacél.

Kivitel
Sínek, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Golyókosarak, fémtiszta.
Golyók, edzett.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírási értékeket 500 mm-es síntávolságnál határozták meg, és azok a 18.000 ciklusnál elérhető maximális értékre vonatkoznak.

Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás páronként 81 %-kal kisebb.

A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 35 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.

Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez 12 mm-es becsavarási mélység esetében legalább 8.8 szilárdsági osztályú M10 méretű csavarokat használjon. A megadott teherbírás elérése érdekében használja az összes rögzítési pontot.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +110 °C-ig.
Accessory
06894 Fogantyúk, acél, reteszelőegységgel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak