Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21334-53-0250
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Rögzítés zárt helyzetben
Mennyiségi egység
51,80 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
Fp=
teherbírás páronként
50.000 zy.
68
H=Magasság
51
L=Hossz
250
A
35
A2
96
A3
160
A6
160
Gyártói cikkszám
DZ3932-0025
Löket
S
250
Szerelés
oldalra szerelés
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít.
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 50.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 50.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Hőmérséklet-tartomány
20 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.