text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
32
H=Magasság
60
L=Hossz
1100
A1
300
Gyártói cikkszám
DZ4180-060-032-0110U
Löket S
1100
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
13,3
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A kompakt, nagy teherbírású teleszkópos síneket kifejezetten extrém terhelésekhez és különösen szűk helyviszonyokhoz fejlesztették ki. Vékony I-gerendaprofiljának köszönhetően minimális alapterületen a legnagyobb mechanikai merevséget és szilárdságot biztosítja. Sőt nehéz szerkezeti egységeket is tartósan és stabilan megtart. A nagy nemesacél golyók és a masszív golyókosár kombinációja biztosítja a teljesen gördülékeny mozgást és a pontos vezetést teljes kihúzás esetén is. Rendkívüli korrózió- és hőmérsékletállóságának köszönhetően a sín a legnagyobb igénybevételű környezetben is megbízható működést garantál. A szállítás vagy a használat közben a biztonság fokozása érdekében a sín egyszerűen speciális rögzítő mechanizmussal kombinálható. Ily módon a rendszer kiválóan alkalmazható kompakt orvosi laboratóriumi szekrényekben és analitikai készülékekben. A haditengerészeti és katonai területeken lehetővé teszi a berendezés-tartók és kihúzható raktértálcák biztonságos kezelését sósvizes vagy nagy igénybevételű környezetben. Az ipari automatizáció területén biztosítja a nehéz terhek akadálymentes, precíz kihúzását minimális beépítési helyen is.
Anyag
Sínek, acél.
Golyókosarak, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, edzett.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 500 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás páronként 80 %-kal kisebb.

A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 32 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.

Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez 12 mm-es becsavarási mélység esetében legalább 8.8 szilárdsági osztályú M10 méretű csavarokat használjon. A megadott teherbírás elérése érdekében használja az összes rögzítési pontot.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +110 °C-ig.
Accessory
06894 Fogantyúk, acél, reteszelőegységgel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak