Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-70-1000
- Maximális behajlás: 1%
- Nagy szilárdság
- Nagy teherbírás
Mennyiségi egység
768,50 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
32
H=Magasság
60
L=Hossz
1000
A1
250
Gyártói cikkszám
DZ4180-060-032-0100U
Löket
S
1000
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
12,1
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A kompakt, nagy teherbírású teleszkópos síneket kifejezetten extrém terhelésekhez és különösen szűk helyviszonyokhoz fejlesztették ki. Vékony I-gerendaprofiljának köszönhetően minimális alapterületen a legnagyobb mechanikai merevséget és szilárdságot biztosítja. Sőt nehéz szerkezeti egységeket is tartósan és stabilan megtart. A nagy nemesacél golyók és a masszív golyókosár kombinációja biztosítja a teljesen gördülékeny mozgást és a pontos vezetést teljes kihúzás esetén is. Rendkívüli korrózió- és hőmérsékletállóságának köszönhetően a sín a legnagyobb igénybevételű környezetben is megbízható működést garantál. A szállítás vagy a használat közben a biztonság fokozása érdekében a sín egyszerűen speciális rögzítő mechanizmussal kombinálható. Ily módon a rendszer kiválóan alkalmazható kompakt orvosi laboratóriumi szekrényekben és analitikai készülékekben. A haditengerészeti és katonai területeken lehetővé teszi a berendezés-tartók és kihúzható raktértálcák biztonságos kezelését sósvizes vagy nagy igénybevételű környezetben. Az ipari automatizáció területén biztosítja a nehéz terhek akadálymentes, precíz kihúzását minimális beépítési helyen is.
Anyag
Sínek, acél.
Golyókosarak, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
Golyókosarak, nemesacél.
Golyók, nemesacél.
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, edzett.
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, edzett.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 500 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás páronként 80 %-kal kisebb.
A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 32 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.
Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez 12 mm-es becsavarási mélység esetében legalább 8.8 szilárdsági osztályú M10 méretű csavarokat használjon. A megadott teherbírás elérése érdekében használja az összes rögzítési pontot.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás páronként 80 %-kal kisebb.
A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 32 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.
Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez 12 mm-es becsavarási mélység esetében legalább 8.8 szilárdsági osztályú M10 méretű csavarokat használjon. A megadott teherbírás elérése érdekében használja az összes rögzítési pontot.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +110 °C-ig.
Accessory
06894 Fogantyúk, acél, reteszelőegységgel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.