text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53
L=Hossz
900
A
26
A1
448
A10
768
A2
480
A4
768
A5
800
A6
320
A7
352
A8
384
A9
736
Gyártói cikkszám
DZ5306-0090DO
Löket S
923
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
75
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A teleszkópos sínek nyitása vagy zárása kizárólag a kireteszelő karral történik. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 500 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.

A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 19,1 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.

Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 vagy 6 mm méretű süllyesztett fejű csavart (Euro) használjon.

Szükség esetén a bal és a jobb oldali kar egy vízszintes rúddal összeköthető.

A teleszkópos sínek párban kerülnek forgalomba, de a K1718-as teleszkópos sínnel is kombinálhatók.

A teleszkópos sínekre a terhelést középre kell helyezni. Szélesebb fiókok esetén központi fogantyú használata javasolt.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak