Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-07-0790
- Rögzítés nyitott
- Rögzítés zárt
- Zár
Mennyiségi egység
158,38 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53
L=Hossz
790
A
26
A1
352
A10
672
A2
384
A4
672
A5
704
A6
288
A7
320
A8
352
A9
640
Gyártói cikkszám
DZ5306-0080DO
Löket
S
803
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
80
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A teleszkópos sínek nyitása vagy zárása kizárólag a kireteszelő karral történik. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 500 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 19,1 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.
Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 vagy 6 mm méretű süllyesztett fejű csavart (Euro) használjon.
Szükség esetén a bal és a jobb oldali kar egy vízszintes rúddal összeköthető.
A teleszkópos sínek párban kerülnek forgalomba, de a K1718-as teleszkópos sínnel is kombinálhatók.
A teleszkópos sínekre a terhelést középre kell helyezni. Szélesebb fiókok esetén központi fogantyú használata javasolt.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 19,1 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.
Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 vagy 6 mm méretű süllyesztett fejű csavart (Euro) használjon.
Szükség esetén a bal és a jobb oldali kar egy vízszintes rúddal összeköthető.
A teleszkópos sínek párban kerülnek forgalomba, de a K1718-as teleszkópos sínnel is kombinálhatók.
A teleszkópos sínekre a terhelést középre kell helyezni. Szélesebb fiókok esetén központi fogantyú használata javasolt.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.