Telescopic rail Over extension steel galvanised 21334-63-0559
- Reteszelés zárt helyzetben
- Rögzítés nyitott helyzetben.
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Alkalmas vízszintes beszerelésre
Mennyiségi egység
143,35 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
50,8
L=Hossz
559
A
16
A1
228,6
A10
479,5
A2
416
A3
463,5
A4
488,9
A5
514,3
A6
193,8
A7
381
A8
454,1
A9
466,8
Gyártói cikkszám
DZ3306-0022DO-2
Löket
S
584
Szerelés
oldalra szerelés
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Material
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length. Latches in open and closed positions. When the release lever is actuated, the drawer can be taken out easily and separated from the guide.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.
The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.
The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Drawing reference
1) Mounting hole by 21334-63-0305 not available.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.