text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
9,5
H=Magasság
27,14
L=Hossz
350
A
36
A1
32
A2
128
A3
160
A4
288
Gyártói cikkszám
DZ2720-0035
Löket S
257,1
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
20
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A részlegesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak