Teleszkópos sín teljes kihúzás edzett acél horganyzott 21337-10-1150
- Teleszkópos sínek nagy terheléshez
Mennyiségi egység
733,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Kivitel 2
kompakt
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
50
D=Menet
M8
H=Magasság
30
L=Hossz
1150
Furatok
darabszáma
6
L1
50
L2
450
Löket
S
1150
Méret
50
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
310
UNSPSC Code
31161522
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
Sínek, acél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek oldalra történő beszerelés esetében elérik a megadott teherbírást.
A teleszkópos sínek statikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 70 %-kal kisebb.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
A teleszkópos sínek statikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 70 %-kal kisebb.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
Műszaki adatok
Max. mozgássebesség: 0,5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +180 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.