Teleszkópos sín teljes kihúzás edzett acél horganyzott 21337-10-0400
- Teleszkópos sínek nagy terheléshez
Sales unit
256,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Version 2
compact
Product type
standard
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
50
D=Thread
M8
H=Height
30
L=Length
400
Assembly
side mounting
L1
50
L3
200
Loading
per pair
kg
380
No. of
holes
4
Size
50
Travel
S
400
UNSPSC Code
31161522
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
Description
Anyag
Sínek, acél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek oldalra történő beszerelés esetében elérik a megadott teherbírást.
A teleszkópos sínek statikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 70 %-kal kisebb.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
A teleszkópos sínek statikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 70 %-kal kisebb.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
Műszaki adatok
Max. mozgássebesség: 0,5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +180 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.