Teleszkópos sín teljes kihúzás nemesacél fémtiszta 21334-86-0400
- Alkalmas az élelmiszeripari területen
- Ideális igényes környezetben, ahol a szerkezeti acél korróziónak van kitéve.
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
160,34 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
35,3
L=Hossz
400
A
26
A2
192
A3
320
A4
352
Gyártói cikkszám
DS3031-0040
Löket
S
415,8
Szerelés
oldalra szerelés
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
A sín ideális konyhai sütőkhöz, és -20 °C és 300 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható. Különböző környezetekben alkalmazható, beleértve az ipari, kereskedelmi, lakossági és kültéri területeket. Tökéletes az igényes alkalmazásokhoz, ahol a funkcionalitást kiváló minőséggel ötvözi.
Anyag
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Vízszintesen szerelve a teherbírás 75 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejmagassága nem haladhatja meg a 2,5 mm-t és a fej átmérője a 9,6 mm-t, ellenkező esetben fennáll a sín egyéb elemeivel való ütközés veszélye.
Vízszintesen szerelve a teherbírás 75 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejmagassága nem haladhatja meg a 2,5 mm-t és a fej átmérője a 9,6 mm-t, ellenkező esetben fennáll a sín egyéb elemeivel való ütközés veszélye.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +300 °C.
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.