text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
35,3
L=Hossz
550
A
26
A1
288
A2
320
A3
480
A4
44
A5
32
A6
160
A7
192
A8
448
Gyártói cikkszám
DS0330-0055
Löket S
550,5
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
50
Teherbírás páronként (10.000 ciklus) kg
70
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, nemesacél 1.4301.

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak