text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
35,3
L=Hossz
500
A
26
A1
256
A2
288
A3
416
A4
26
A5
32
A6
160
A7
192
A8
416
Gyártói cikkszám
DS0330-0050
Löket S
501
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
57
Teherbírás páronként (10.000 ciklus) kg
75
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Material

Slides stainless steel 1.4301.
Ball cage stainless steel 1.4301.
Balls stainless steel 1.4034.

Version
Slides bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with full extension, the travel is similar to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. Latches in closed position. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 or 80,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Advantages
Latches in closed position
Suitable for flat mounting
Light running
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought