Teleszkópos sín túlhúzás nemesacél fémtiszta 21334-80-0559
- Rögzítés nyitott helyzetben.
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Alkalmas lapos beszerelésre
Mennyiségi egység
217,40 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
35,3
L=Hossz
559
A
15,9
A1
403,2
A2
514,3
A3
527
A4
263,5
A5
415,9
A6
501,6
Gyártói cikkszám
DS0305-0022
Löket
S
581
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
52
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés nyitott helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +110 °C között
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.