Teleszkópos sín túlhúzás nemesacél fémtiszta 21332-40-20150
- Mini teleszkópos sín
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
30,65 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Alak
B
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
9,7
H=Magasság
15,5
L=Hossz
150
A
12
A1
63
A2
112
A3
126
A4
63
A5
116
A6
126
Löket
S
177
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
12
UNSPSC Code
31171514
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
Sínek és golyókosár, nemesacél 1.4301.
A alak & C:
Golyók acél.
B alak & D:
Golyók, nemesacél 1.4125.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyók, edzett
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 75 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
A alak: zsírozott, furatokkal.
B alak: élelmiszeripari kenőanyaggal, furatokkal.
C alak: zsírozott, menettel.
D alak: élelmiszeripari kenőanyaggal, menettel.
Az élelmiszeriparban alkalmas kenőanyag (NSF H1) kerül felhasználásra.
Javasolt csavarok: M 2,6.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 1,7 mm.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 75 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
A alak: zsírozott, furatokkal.
B alak: élelmiszeripari kenőanyaggal, furatokkal.
C alak: zsírozott, menettel.
D alak: élelmiszeripari kenőanyaggal, menettel.
Az élelmiszeriparban alkalmas kenőanyag (NSF H1) kerül felhasználásra.
Javasolt csavarok: M 2,6.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 1,7 mm.
Hőmérséklet-tartomány
5 °C-tól 35 °C-ig
Előnyök
Könnyű futás
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Rajzi hivatkozás
1) a 80 mm hosszúságú sínek itt nem rendelkeznek furattal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.