text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
ezüst
B=Szélesség
11
H=Magasság
16
L=Hossz
100
A
12
A1
38
A2
76
A3
38
A4
76
Löket S
117
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
3
UNSPSC Code
31171514
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
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Kivitel
Sínek, ezüstre eloxált.
Golyókosár, horganyzott.
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
Teljesen kihúzható teleszkópos sínek esetében a löket megközelítőleg megegyezik a beépítési hosszal. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.

Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 75 %-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.

Javasolt csavarok: M 2,5.
Hőmérséklet-tartomány
5 °C-tól 35 °C-ig
Előnyök
Könnyű futás
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Rajzi hivatkozás
1) a 80 mm hosszúságú sínek itt nem rendelkeznek furattal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak