text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Product type
standard
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
B=Width
26,5
H=Height
80
L=Length
300
A
7,5
A1
142,5
A2
285
A3
75
A4
125
A5
150
Assembly
side mounting
Loading per pair kg
240
Manufacturer Item number
DA4160-0030
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
300
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Anyag
Sínek, alumínium

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4021.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 600 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.

Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.

2.000 ciklus után javasoljuk az utánzsírozást nagynyomású kenőzsírral.

A végütközőket 10 ciklusban, a megadott terhelés és
0,8 m/s ütközési sebesség mellett ellenőrizték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +110 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought