Teleszkópos sín részben kihúzható, mindkét oldalon alumínium ezüst eloxált 21332-15-0100
- Kihúzható mindkét irányban
- Mini teleszkópos sín
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
15,38 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható, mindkét oldalon
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
ezüst
B=Szélesség
6
H=Magasság
16
L=Hossz
100
A
12
A1
38
A2
76
A3
38
A4
76
Löket
S
40
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
5
UNSPSC Code
31171514
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
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Golyókosár és golyók, acél.
Kivitel
Sínek, ezüstre eloxált.
Golyókosár, horganyzott.
Golyók, edzett
Golyókosár, horganyzott.
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A részben kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintesen szerelve a teherbírás kb. 60 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
Javasolt csavarok: M 2,5.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 2,2 mm.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintesen szerelve a teherbírás kb. 60 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
Javasolt csavarok: M 2,5.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 2,2 mm.
Hőmérséklet-tartomány
5 °C-tól 35 °C-ig
Előnyök
Könnyű futás
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Rajzi hivatkozás
1) a 70 mm hosszúságú sínek itt nem rendelkeznek furattal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.