text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható, mindkét oldalon
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
9,5
H=Magasság
35,3
L=Hossz
508
A
28,7
A1
111
A2
225,3
A3
339,6
A4
450,9
A5
479,3
Gyártói cikkszám
DZ2002-0020-2
Löket S
373,9
Szerelés
felfekvéses szerelés
Teherbírás páronként kg
32
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
A mindkét oldalon részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Költségkímélő megoldás fiókok vagy hasonló vezetésére csekély súrlódás és nagy oldalstabilitás mellett. Rögzítés a középső helyzetben A belső sínen található oldalsó csavarkötéseket támasztóidom helyettesíti. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 50.000 ciklus esetében.

Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg az 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Előnyök
Kihúzható mindkét irányban
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak