text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
17,5
H=Magasság
54
L=Hossz
450
A
26
A1
192
A2
224
A5
160
A6
192
A7
320
Gyártói cikkszám
DZ5417-0045EC
Löket S
449,4
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
45
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Description

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek behúzáskor csillapításra és automatikusan véghelyzetbe kerülnek. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
+10 °C - +40 °C között
Előnyök
Fékezett
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak