text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Alak
C
Alaktípus
rögzítés zárt és nyitott helyzetben
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
45,7
L=Hossz
500
A
35
A1
128
A11
442
A3
416
A6
128
A9
320
Gyártói cikkszám
DZ3832-0050DO
Löket S
508
Szerelés
oldalra szerelés
Tartozékok NLM
21335-80-0497
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
45
Teherbírás páronként (10.000 ciklus) kg
50
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.

Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A alak:
A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

B alak:
Enyhe nyomásra a teleszkópos fióksínek önállóan, szinte teljesen zajtalanul tolódnak ki. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

C alak:
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.

D alak:
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

E alak:
Az önbehúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Hőmérséklet-tartomány
A alak:
+10°C - +40°C között

B alak:
-20°C - +70°C között

C alak:
-20°C - +70°C között

D alak:
-20°C - +70°C között
Előnyök
Fékezett
Nyomásra nyíló
Önbehúzós
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Rajzi hivatkozás
B alak:
1) 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 és 21334-15-2060035 szerelőfurattal nem rendelkezik

C alak:
1) 21334-15-30600, 21334-15-30650 és 21334-15-30700 szerelőfurattal rendelkezik
2) 21334-15-30250 szerelőfurattal nem rendelkezik

D alak:
1) 21334-15-40148, 21334-15-40199
és 21334-15-40250 szerelőfurattal nem rendelkezik
2) 21334-15-40600, 21334-15-40650 szerelőfurattal rendelkezik
és 21334-15-40700
3) 21334-15-30600 és 21334-15-30650 szerelőfurattal nem rendelkezik
E alak:
1) 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 és 21334-15-5050041 szerelőfurattal nem rendelkezik
Accessory
Szerelőkonzol, acél, teleszkópos fióksínekhez 21335-80
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak