Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21334-15-2065022
- Fékezett
- Nyomásra nyíló
- Önbehúzó
- Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Mennyiségi egység
43,27 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Alak
B
Alaktípus
Push to open
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
45,7
L=Hossz
650
A
35
A1
224
A2
352
A3
512
A4
128
A5
224
A6
416
A7
512
A8
542
Aktiválási erő
N
22
Gyártói cikkszám
DZ3832-0065TR
Löket
S
660
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
(80.000 ciklus) kg
44
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A alak:
A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
B alak:
Enyhe nyomásra a teleszkópos fióksínek önállóan, szinte teljesen zajtalanul tolódnak ki. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
C alak:
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
D alak:
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
E alak:
Az önbehúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A alak:
A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
B alak:
Enyhe nyomásra a teleszkópos fióksínek önállóan, szinte teljesen zajtalanul tolódnak ki. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
C alak:
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
D alak:
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
E alak:
Az önbehúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Hőmérséklet-tartomány
A alak:
+10°C - +40°C között
B alak:
-20°C - +70°C között
C alak:
-20°C - +70°C között
D alak:
-20°C - +70°C között
+10°C - +40°C között
B alak:
-20°C - +70°C között
C alak:
-20°C - +70°C között
D alak:
-20°C - +70°C között
Előnyök
Fékezett
Nyomásra nyíló
Önbehúzós
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Nyomásra nyíló
Önbehúzós
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Rajzi hivatkozás
B alak:
1) 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 és 21334-15-2060035 szerelőfurattal nem rendelkezik
C alak:
1) 21334-15-30600, 21334-15-30650 és 21334-15-30700 szerelőfurattal rendelkezik
2) 21334-15-30250 szerelőfurattal nem rendelkezik
D alak:
1) 21334-15-40148, 21334-15-40199
és 21334-15-40250 szerelőfurattal nem rendelkezik
2) 21334-15-40600, 21334-15-40650 szerelőfurattal rendelkezik
és 21334-15-40700
3) 21334-15-30600 és 21334-15-30650 szerelőfurattal nem rendelkezik
E alak:
1) 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 és 21334-15-5050041 szerelőfurattal nem rendelkezik
1) 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 és 21334-15-2060035 szerelőfurattal nem rendelkezik
C alak:
1) 21334-15-30600, 21334-15-30650 és 21334-15-30700 szerelőfurattal rendelkezik
2) 21334-15-30250 szerelőfurattal nem rendelkezik
D alak:
1) 21334-15-40148, 21334-15-40199
és 21334-15-40250 szerelőfurattal nem rendelkezik
2) 21334-15-40600, 21334-15-40650 szerelőfurattal rendelkezik
és 21334-15-40700
3) 21334-15-30600 és 21334-15-30650 szerelőfurattal nem rendelkezik
E alak:
1) 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 és 21334-15-5050041 szerelőfurattal nem rendelkezik
Accessory
Szerelőkonzol, acél, teleszkópos fióksínekhez 21335-80
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.