text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
76,2
L=Hossz
1117,6
A
12,7
A1
235
A10
520,7
A12
906,5
A13
966,7
A14
992,1
A15
1011,2
A16
1030,2
A2
546,1
A3
857,3
A4
1016
A5
1073,2
A6
1092,2
A7
127
A8
190,5
A9
368,3
Gyártói cikkszám
DZ9301-0044U-E
Löket S
1117,6
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
218
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén az érték 70%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-25 kivitellel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Alkalmas lapos beszerelésre
Nagy terhelésekhez
Könnyű futás
Figyelembe veendő
A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21335-30-1524 esetében van
2) Furat a rögzítő csavarokhoz
Accessory
Teleszkópos fióksínek, acél, 21335-25
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak