Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-30-1067
- Alkalmas lapos beszerelésre
- Felhasználás nagy terheléshez
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
245,86 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
76,2
L=Hossz
1066,8
A
12,7
A1
235
A10
520,7
A12
855,7
A13
915,9
A14
941,3
A15
960,4
A16
979,4
A2
546,1
A3
806,5
A4
965,2
A5
1022,4
A6
1041,4
A7
127
A8
190,5
A9
368,3
Gyártói cikkszám
DZ9301-0042U-E
Löket
S
1066,8
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
228
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén az érték 70%-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-25 kivitellel.
Vízszintes szerelés esetén az érték 70%-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-25 kivitellel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Alkalmas lapos beszerelésre
Nagy terhelésekhez
Könnyű futás
Nagy terhelésekhez
Könnyű futás
Figyelembe veendő
A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21335-30-1524 esetében van
2) Furat a rögzítő csavarokhoz
2) Furat a rögzítő csavarokhoz
Accessory
Teleszkópos fióksínek, acél, 21335-25
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.