text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
19,1
H=Height
76,2
L=Length
508
A
12,7
A12
296,9
A13
357,1
A14
382,5
A15
401,6
A16
420,6
A4
406,4
A5
463,6
A6
482,6
A7
127
A8
190,5
Assembly
side mounting
Loading per pair kg
272
Manufacturer Item number
DZ9301-0020U-E
Packaging type
packaged individually
Travel S
508
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén az érték 70%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-25 kivitellel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Alkalmas lapos beszerelésre
Nagy terhelésekhez
Könnyű futás
Figyelembe veendő
A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21335-30-1524 esetében van
2) Furat a rögzítő csavarokhoz
Accessory
Teleszkópos fióksínek, acél, 21335-25
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak