text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
76,2
L=Hossz
304,8
A
12,7
A13
153,9
A14
179,3
A15
198,4
A16
217,4
A4
203,2
A5
260,4
A6
279,4
Gyártói cikkszám
DZ9301-0012U-E
Löket S
304,8
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
272
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén az érték 70%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-25 kivitellel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Alkalmas lapos beszerelésre
Nagy terhelésekhez
Könnyű futás
Figyelembe veendő
A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21335-30-1524 esetében van
2) Furat a rögzítő csavarokhoz
Accessory
Teleszkópos fióksínek, acél, 21335-25
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak