Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-25-12191
- Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
- Felhasználás nagy terheléshez
- Kézi reteszelés
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
345,66 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Alak
B
Alaktípus
jobbra
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
76,2
L=Hossz
1219,2
A
12,7
A1
235
A10
520,7
A11
825,5
A13
1008,1
A14
1068,3
A15
1093,7
A16
1112,8
A3
958,9
A4
1117,6
A5
1174,8
A6
1193,8
A7
127
A8
190,5
A9
368,3
Gyártói cikkszám
DZ9308-0048R-E
Löket
S
1219,2
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
204
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek nyitása vagy zárása kizárólag a kireteszelő karral történik. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha kétoldali reteszelésre van szükség, akkor rendeljen egy bal oldali és egy jobb oldali kivitelt.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-30 kivitellel.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha kétoldali reteszelésre van szükség, akkor rendeljen egy bal oldali és egy jobb oldali kivitelt.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-30 kivitellel.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Nagy terhelésekhez
Kézi kireteszelés
Könnyű futás
Nagy terhelésekhez
Kézi kireteszelés
Könnyű futás
Figyelembe veendő
A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21335-25-03050 és 21335-25-03051 esetében nincs
2) Szerelőfurat 21335-25-05590 és 21335-25-05591 esetében nincs
3) Furat a rögzítő csavarokhoz
4) Csak a behúzás mérete, szerelőfurat nincs
5) B alak, azonos méretek, jobboldali kivitelben
2) Szerelőfurat 21335-25-05590 és 21335-25-05591 esetében nincs
3) Furat a rögzítő csavarokhoz
4) Csak a behúzás mérete, szerelőfurat nincs
5) B alak, azonos méretek, jobboldali kivitelben
Accessory
Teleszkópos fióksínek, acél, 21335-30
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.