Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-25-12190
- Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
- Felhasználás nagy terheléshez
- Kézi reteszelés
- Könnyed futás
Sales unit
345,66 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Form
A
Form definition
left
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
19,1
H=Height
76,2
L=Length
1219,2
A
12,7
A1
235
A10
520,7
A11
825,5
A13
1008,1
A14
1068,3
A15
1093,7
A16
1112,8
A3
958,9
A4
1117,6
A5
1174,8
A6
1193,8
A7
127
A8
190,5
A9
368,3
Assembly
side mounting
Loading
per pair
kg
204
Manufacturer
Item number
DZ9308-0048L-E
Packaging type
packaged individually
Travel
S
1219,2
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek nyitása vagy zárása kizárólag a kireteszelő karral történik. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha kétoldali reteszelésre van szükség, akkor rendeljen egy bal oldali és egy jobb oldali kivitelt.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-30 kivitellel.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha kétoldali reteszelésre van szükség, akkor rendeljen egy bal oldali és egy jobb oldali kivitelt.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-30 kivitellel.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Nagy terhelésekhez
Kézi kireteszelés
Könnyű futás
Nagy terhelésekhez
Kézi kireteszelés
Könnyű futás
Figyelembe veendő
A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21335-25-03050 és 21335-25-03051 esetében nincs
2) Szerelőfurat 21335-25-05590 és 21335-25-05591 esetében nincs
3) Furat a rögzítő csavarokhoz
4) Csak a behúzás mérete, szerelőfurat nincs
5) B alak, azonos méretek, jobboldali kivitelben
2) Szerelőfurat 21335-25-05590 és 21335-25-05591 esetében nincs
3) Furat a rögzítő csavarokhoz
4) Csak a behúzás mérete, szerelőfurat nincs
5) B alak, azonos méretek, jobboldali kivitelben
Accessory
Teleszkópos fióksínek, acél, 21335-30
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.