Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-15-0305
- Rögzítés zárt helyzetben
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Alkalmas lapos beszerelésre
Mennyiségi egység
70,63 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
70,8
L=Hossz
304,8
A
31,8
A13
179,4
A14
198,5
A3
184,2
A4
200,2
A5
241,3
Gyártói cikkszám
DZ7957-0012-2
Löket
S
304,8
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
140
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 80 000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Alkalmas max. 1.000 mm síntávolsághoz.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Alkalmas max. 1.000 mm síntávolsághoz.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben.
Gyorsan kiszerelhető
Alkalmas lapos beszerelésre
Gyorsan kiszerelhető
Alkalmas lapos beszerelésre
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.