Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-10-0610
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Könnyed futás
- Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Mennyiségi egység
95,53 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53,1
L=Hossz
610
A
46,4
A1
266,7
A11
530,3
A2
440,2
A3
483,9
A4
509,3
A5
534,7
A6
254
A7
460,5
A8
533,4
Gyártói cikkszám
DZ3657-0024-2
Löket
S
610
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
100
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít.
Rögzítés zárt helyzetben.
A reteszoldó kar működtetésével a fiók akadálytalanul kivehető és elválasztható a vezetőtől. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
Rögzítés zárt helyzetben.
A reteszoldó kar működtetésével a fiók akadálytalanul kivehető és elválasztható a vezetőtől. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
Előnyök
Gyorsan kiszerelhető
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.