Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-10-0559
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Könnyed futás
- Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Mennyiségi egység
90,48 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53,1
L=Hossz
559
A
46,4
A1
241,3
A11
479,5
A2
389,4
A3
433,1
A4
458,5
A5
483,9
A6
228,6
A7
409,7
A8
482,6
Gyártói cikkszám
DZ3657-0022-2
Löket
S
559
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
110
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít.
Rögzítés zárt helyzetben.
A reteszoldó kar működtetésével a fiók akadálytalanul kivehető és elválasztható a vezetőtől. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
Rögzítés zárt helyzetben.
A reteszoldó kar működtetésével a fiók akadálytalanul kivehető és elválasztható a vezetőtől. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
Előnyök
Gyorsan kiszerelhető
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.