text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
50,8
L=Hossz
610
A
16
A1
123,8
A10
517,6
A11
530,3
A2
254
A3
466,8
A4
514,3
A5
539,7
A6
565,1
A7
219,2
A8
431,8
A9
504,9
Gyártói cikkszám
DZ3308-0024-2
Löket S
635
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
61
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyorsan kiszerelhető
Alkalmas lapos beszerelésre
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak