Teleszkópos sín túlhúzás acél horganyzott 21334-60-0508
- Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Alkalmas lapos beszerelésre
Mennyiségi egység
151,06 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
50,8
L=Hossz
508
A
16
A1
123,8
A10
416
A11
428,7
A2
203,2
A3
365,2
A4
412,7
A5
438,1
A6
463,5
A7
168,4
A8
330,2
A9
403,3
Gyártói cikkszám
DZ3308-0020-2
Löket
S
533
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
66
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyorsan kiszerelhető
Alkalmas lapos beszerelésre
Gyorsan kiszerelhető
Alkalmas lapos beszerelésre
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.