text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
12,7
H=Height
50,8
L=Length
700
A
50
A1
600
A2
600
Assembly
side mounting
Loading per pair kg
55
Manufacturer Item number
DZ3320-5070
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
731
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 50 000 ciklus esetében.

Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
Felszerelés
Bajonettzáras szerelés
Előnyök
Bajonettzáras szerelés
Rögzítés zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought