Teleszkópos sín túlhúzás acél horganyzott 21334-35-0400
- Bajonettzáras szerelés
- Rögzítés zárt helyzetben
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
58,15 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
17,5
H=Magasság
53,4
L=Hossz
400
A
50
A1
300
A2
300
Gyártói cikkszám
DZ5517-5040
Löket
S
424
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
53
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
Felszerelés
Bajonettzáras szerelés
Előnyök
Bajonettzáras szerelés
Rögzítés zárt helyzetben
Könnyű futás
Rögzítés zárt helyzetben
Könnyű futás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.