Telescopic rail Over extension steel galvanised 21335-20-0550
- Rögzítés zárt helyzetben
- Könnyed futás
- Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Sales unit
98,43 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
19,1
H=Height
53,1
L=Length
550
A
26
A1
192
A2
224
A3
416
A4
448
A5
160
A6
192
A7
192
Assembly
side mounting
Load capacity
per pair
(80,000 cycles) kg
140
Loading pair
(10,000 cycles)
kg
160
Manufacturer
Item number
DZ5321-0055
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
573
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.