Teleszkópos sín túlhúzás acél horganyzott 21335-05-0550
- Rögzítés zárt helyzetben
- Alkalmas lapos beszerelésre
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
87,35 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
17,5
H=Magasság
54
L=Hossz
550
A
26
A1
224
A3
448
A4
480
A5
160
A6
192
A8
448
Gyártói cikkszám
DZ5417-0055
Löket
S
586
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
(80.000 ciklus) kg
90
Teherbírás páronként
(10.000 ciklus) kg
100
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.