text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
17,5
H=Height
54
L=Length
500
A
26
A1
192
A2
224
A3
416
A4
448
A5
160
A6
192
A8
416
Assembly
side mounting
Load capacity per pair (80,000 cycles) kg
90
Loading pair (10,000 cycles) kg
100
Manufacturer Item number
DZ5417-0050
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
537
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought