Telescopic rail Over extension steel galvanised 21335-05-0350
- Rögzítés zárt helyzetben
- Alkalmas lapos beszerelésre
- Könnyed futás
Sales unit
76,35 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
17,5
H=Height
54
L=Length
350
A
26
A3
224
A4
256
A8
256
Assembly
side mounting
Load capacity
per pair
(80,000 cycles) kg
80
Loading pair
(10,000 cycles)
kg
90
Manufacturer
Item number
DZ5417-0035
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
389
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.