text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
9,5
H=Magasság
35,3
L=Hossz
610
A
28,6
A1
276,2
A2
441,3
A3
552,4
A4
565,1
A5
279,4
A6
444,5
A7
558,8
Gyártói cikkszám
DZ0204-0024
Löket S
430,5
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
35
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Rögzítés nyitott helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak