text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható
Alak
B
Alaktípus
rögzítés zárt és nyitott helyzetben
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
35
L=Hossz
600
A
35
A1
224
A10
542
A2
352
A3
480
A5
128
A6
224
A7
320
Gyártói cikkszám
DZ2132-0060DO
Löket S
451
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
32
Teherbírás páronként (10.000 ciklus) kg
40
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Rögzítés zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás maximum 10 000, illetve 80 000 ciklusra vonatkozik.

Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

B alak:
Kiegészítőleg rögzítés nyitott helyzetben.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Könnyű futás
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21334-30-10250 és 21334-30-20250 esetében nincs
Accessory
Szerelőkonzol, acél, teleszkópos fióksínekhez 21335-80
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak