Teleszkópos sín részben kihúzható acél horganyzott 21334-30-10550
- Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
21,61 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható
Alak
A
Alaktípus
rögzítés zárt helyzetben
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
35
L=Hossz
550
A
35
A1
224
A10
492
A2
352
A4
480
A5
128
A6
224
A7
320
Gyártói cikkszám
DZ2132-0055
Löket
S
415
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
(80.000 ciklus) kg
33
Teherbírás páronként
(10.000 ciklus) kg
42
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Rögzítés zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás maximum 10 000, illetve 80 000 ciklusra vonatkozik.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
B alak:
Kiegészítőleg rögzítés nyitott helyzetben.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
B alak:
Kiegészítőleg rögzítés nyitott helyzetben.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Könnyű futás
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Könnyű futás
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21334-30-10250 és 21334-30-20250 esetében nincs
Accessory
Szerelőkonzol, acél, teleszkópos fióksínekhez 21335-80
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.