Teleszkópos sín részben kihúzható, mindkét oldalon acél horganyzott 21334-25-0650
- Kihúzható mindkét irányban
- Rögzítés nyitott helyzetben, mindkét oldalon
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
29,10 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható, mindkét oldalon
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
9,5
H=Magasság
35,3
L=Hossz
650
A
26
A1
288
A2
320
A3
576
A4
608
Gyártói cikkszám
DZ2026-0065
Löket
S
469,9
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
30
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A mindkét oldalon részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Rögzítés nyitott helyzetben, mindkét oldalon. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 50.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Előnyök
Kihúzható mindkét irányban
Rögzítés nyitott helyzetben, mindkét oldalon
Könnyű futás
Rögzítés nyitott helyzetben, mindkét oldalon
Könnyű futás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.