text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőkonzol
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
14,7
H=Magasság
35,7
L=Hossz
496,8
A
55,1
A1
189,4
A2
386,6
A3
225
A4
450
Gyártói cikkszám
DZ63350-2
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
Opcióként fiókaljra, asztalra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
21334-15 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg.
21334-30 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg, L=400 hossztól.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak