text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőkonzol
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Gyártói cikkszám
DS63610
Teherbírás páronként kg-ban
180
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Szerelő szögidom, nemesacél.
Kivitel
Szerelő szögidom, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
Opcióként alapra vagy oldalra szereléshez.
Accessory
21334-50 Teleszkópos fióksínek, nemesacél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak