Szerelőkonzol acél horganyzott 21335-81-0305
- Fiókaljra szerelésre
- Oldalra szerelésre
Mennyiségi egység
72,04 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőkonzol
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
L=Hossz
305
Gyártói cikkszám
DZ63412
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
Opcióként fiókaljra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
21335-30 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg.
21335-25 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg.
21335-15 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 160 kg.
21335-25 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg.
21335-15 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 160 kg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.